Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Zeta è una soluzione professionale dotata di piastra rettangolare progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante ed è equipaggiato con un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile, garantendo stabilità e durabilità anche in condizioni operative critiche. La ruota presenta un diametro di 200 mm con battistrada in poliuretano colato, supportato da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza strutturale con robustezza meccanica. L'altezza complessiva del dispositivo è di 240 mm, permettendo un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione e trasporto. La capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota girevole è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature dedicate al trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
4680ITP200P63 cv
EAN
4031582366563
Номер на материал S4
990837928
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
3,22 kg
Име на продукта
Zeta
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, molto pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
155 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Giallo miele (RAL1005)
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
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
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø200

L'Accessorio denominato Protezione per i piedi rappresenta una soluzione tecnica progettata specificamente per la protezione e il supporto strutturale dei piedi dei carrelli. Con un peso di 0,75 kg, questo componente offre un equilibrio ottimale tra robustezza e leggerezza, garantendo un'installazione pratica senza compromettere le prestazioni complessive del sistema. La protezione è realizzata per resistere all'usura quotidiana e agli urti accidentali, prolungando significativamente la durata operativa del carrello. Ideale per ambienti industriali e commerciali, questo accessorio si integra perfettamente con i sistemi di ruote esistenti, fornendo protezione duratura e affidabile nel tempo.

Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni operative gravose. La ruota, con diametro di 200 mm, è costruita con un corpo in alluminio e un battistrada in poliuretano colato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è specificamente progettata per applicazioni in ambito industriale aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Lo Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per carrelli di produzione e da piattaforma, attrezzature per il trasporto, applicazioni nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, nonché per i produttori automobilistici OEM. L'attacco è realizzato come piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, per garantire una rotazione precisa e affidabile del supporto girevole. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, mentre il battistrada è in poliuretano colato e il corpo in alluminio, combinazione che assicura leggerezza, resistenza e scorrimento silenzioso. L'altezza complessiva del sistema è di 240 mm. La portata statica è pari a 1600 kg, mentre la portata dinamica è di 640 kg a 6 km/h e di 800 kg a 4 km/h.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Zeta è una ruota girevole con freno totale progettata per impieghi gravosi e di precisione. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce una rotazione fluida e affidabile del sistema girevole. La ruota ha un diametro di 200 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e assicurare la stabilità di marcia. Il battistrada è in poliuretano colato, mentre il corpo ruota è in alluminio, combinazione che unisce leggerezza, resistenza e buona aderenza al suolo. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La portata statica è pari a 1600 kg, mentre la portata dinamica è di 640 kg a 6 km/h e di 800 kg a 4 km/h. Il prodotto è adatto all'industria aerospaziale, alle attrezzature aeroportuali, ai produttori automobilistici OEM, ai carrelli di produzione e da piattaforma e alle attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg