Ruote 75 mm
Basetech, POO075x25-Ø8
Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 75 mm |
Larghezza della ruota | 25 mm |
Foro asse Ø | 8 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
75 mm
Larghezza della ruota
25 mm
Foro asse Ø
8 mm
Lunghezza mozzo
27 mm
Portata
50 kg
Portata statica
100 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12530
Peso
0.045 kg
Durezza della fascia
D 65 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote