Informazioni tecniche
Le caratteristiche più importanti della ruota "Kappa Flex"
Stabilità di sterzata ottimizzata
Blocco direzionale per migliore sterzata in curva e miglior movimento in linea retta su lunghe distanze.
Sterzata agevole
Doppio cuscinetto a sfere e cuscinetti a rulli conici per eccellenti proprietà di rotazione in presenza di carichi elevati.
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una manutenzione semplice.
Montaggio semplice
Piastra di fissaggio con fori asolati per un montaggio semplice.
Trazione affidabile
Battistrada a trazione ottimizzata per un’aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi.
Trasporto con vibrazioni ridotte
Struttura di supporto a molla per un trasporto agevole di merci fragili.
Superamento degli ostacoli
Molla integrata per la compensazione di difformità del pavimento.
Abbinamento di colori
Colori adattabili al design del prodotto.
Qualità certificata
Testata nel nostro laboratorio in conformità con gli standard europei.
Struttura stabile
Solida struttura in acciaio saldato per la massima capacità di carico.
Superfici durature
Zincatura di elevata qualità per una lunga durata in condizioni d’uso difficili.
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello parapolvere per movimento continuo, senza interruzioni.
Design ammortizzato
La forza della molla è regolabile in base alle specifiche esigenze di carico.
Funzionamento silenzioso
Varianti di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso.
Movimento antitraccia
Ruote ad abrasione ridotta e con scarse esigenze di pulizia.
Funzionamento antimacchia
Nessuna macchia a contatto con i pavimenti durante lunghi periodi di sosta.
Sostituzione dei pezzi a tutela delle risorse
Ruote sostituibili facilmente grazie agli assi filettati.
Productti & Supporto
Le nostre soluzioni
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta