Informazioni tecniche
Le caratteristiche più importanti della ruota "Galea"
Montaggio rapido
Montaggio più rapido grazie a sistemi ad incastro.
Sterzata agevole
Girevole su doppio giro di sfere.
Pedale del freno ergonomico
Pedale facilmente accessibile per il blocco manuale delle ruote.
Stabilità di sterzata ottimizzata
Blocco direzionale e ruote fisse per migliore sterzata in curva e miglior movimento in linea retta su lunghe distanze.
Schema di colori semplice
Kick-pedal verde per il blocco direzionale e kick-pedal rosso per il blocco totale.
Conduttività certificata
Versione conduttiva per la protezione di utenti e apparecchi elettrici dalla scarica elettrostatica.
Impedisce lo spostamento involontario
Blocco delle ruote con kick-pedal per comando manuale.
Posizione salda
Blocco totale per il bloccaggio simultaneo di ruota e supporto girevole.
Trasporto con vibrazioni ridotte
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti.
Abbinamento di colori
Colori adattabili al design del prodotto.
Branding personalizzato
Con logo stampabile.
Superficie verniciata
Dorata, cromata o con colori brillanti.
Qualità certificata
Testata nel nostro laboratorio in conformità con gli standard europei.
Componenti resistenti alle sostanze chimiche
Resistenti a molti detergenti e sostanze chimiche.
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox.
Isolamento protettivo
Ruote con cuscinetti sigillati per proteggere dagli schizzi d'acqua e dallo sporco.
Conforme agli standard
Utilizzabile nell’industria alimentare [omologazione Lerpac]
Funzionamento silenzioso
Varianti di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso.
Movimento antitraccia
Ruote ad abrasione ridotta e con scarse esigenze di pulizia.
Funzionamento antimacchia
Nessuna macchia a contatto con i pavimenti durante lunghi periodi di sosta.
Materiali sicuri
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi aromatici policiclici e cromo.
Ruote a bassa manutenzione
Parafili per un funzionamento senza ostacoli con attività di pulizia minima.
Productti & Supporto
Le nostre soluzioni
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta