Informazioni tecniche
Le caratteristiche più importanti della ruota "Agila"
Stabilità di sterzata ottimizzata
Blocco direzionale per migliore sterzata in curva e miglior movimento in linea retta su lunghe distanze.
Blocco centrale di facile impiego
Bloccaggio simultaneo di più di una ruota mediante una leva di azionamento centrale.
Pratica soluzione di sistema
Pratica soluzione di sistema con tutti i componenti tecnici per il bloccaggio centrale.
Montaggio rapido
Montaggio più rapido grazie a sistemi ad incastro.
Opzioni di fissaggio variabili
Diverse misure di fissaggio per un'ampia gamma di applicazioni.
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con elevata manovrabilità grazie all’effetto differenziale.
Conduttività certificata
Versione conduttiva per la protezione di utenti e apparecchi elettrici dalla scarica elettrostatica.
Trasporto con vibrazioni ridotte
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti.
Posizione salda
Blocco totale per il bloccaggio simultaneo della ruota e del supporto girevole.
Sterilizzazione
Ruote per la sterilizzazione a vapore in autoclavi utilizzate in aree sterili.
Abbinamento di colori
Colori adattabili al design del prodotto.
Superficie verniciata
Supporto nero con verniciatura a immersione catodica, resistente agli urti e ai graffi.
Qualità certificata
Testata nel nostro laboratorio in conformità con gli standard europei.
Resistenza costante al calore
Ruote Duratech in materiale resistente al calore per l'utilizzo in ambienti con condizioni estreme.
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox.
Isolamento protettivo
Ruote con cuscinetti sigillati per proteggere dagli schizzi d'acqua e dallo sporco.
Supporto robusto
Ruota gemellata con elevata capacità di carico e altezza ridotta.
Versione conforme
Utilizzabile in cucine commerciali (DIN 18867 parte 8).
Funzionamento silenzioso
Varianti di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso.
Movimento antitraccia
Ruote ad abrasione ridotta e con scarse esigenze di pulizia.
Funzionamento antimacchia
Nessuna macchia a contatto con i pavimenti durante lunghi periodi di sosta. Può essere utilizzata anche su pavimenti in legno non trattato e pietra naturale.
Ruote a bassa manutenzione
Parafili per un funzionamento senza ostacoli con attività di pulizia minima.
Sostituzione dei pezzi a tutela delle risorse
Ruote sostituibili facilmente grazie agli assi filettati.
Materiali sicuri
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi aromatici policiclici e cromo.
Productti & Supporto
Le nostre soluzioni
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta