Informazioni tecniche
Le caratteristiche più importanti della ruota "Scout"
Stabilità di sterzata ottimizzata
Blocco direzionale per migliore sterzata in curva e miglior movimento in linea retta su lunghe distanze.
Funzione di blocco flessibile
Utilizzo di due sistemi di azionamento indipendenti in una ruota.
Sterzata agevole
Cuscinetto a sfere di precisione nel girevole per eccezionali proprietà di rotazione in caso di carichi elevati.
Freno di immobilizzazione di facile impiego
I kick pedal sul blocco della ruota possono attivati e disattivati con un semplice movimento.
Manutenzione rapida
Cuscinetto girevole con grasso a lunga durata e dotato di ingrassatore per una manutenzione semplice.
Trasporto con vibrazioni ridotte
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti.
Utilizzo ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per alleggerire il carico dell’utente.
Rischio di incidenti ridotto
Design snello per evitare collisioni in passaggi stretti.
Allineamento automatico
Se sollevata, la ruota viene allineata automaticamente nella direzione del movimento.
Conduttività certificata
Versione conduttiva per la protezione di utenti e apparecchi elettrici dalla scarica elettrostatica.
Posizione sicura
Blocco totale per il bloccaggio simultaneo di ruota e supporto girevole.
Abbinamento di colori
Colori adattabili al design del prodotto.
Branding personalizzato
Inciso, colato o stampato.
Qualità certificata
Testata nel nostro laboratorio in conformità con gli standard europei.
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox.
Isolamento protettivo
Ruote con cuscinetti sigillati per proteggere dagli schizzi d'acqua e dallo sporco.
Trasporto senza conducente
Ottimizzato per requisiti elevati di sistemi di trasporto senza conducente.
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello parapolvere per movimento continuo, senza interruzioni.
Funzionamento silenzioso
Varianti di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso.
Movimento antitraccia
Ruote ad abrasione ridotta e con scarse esigenze di pulizia.
Funzionamento antimacchia
Nessuna macchia a contatto con i pavimenti durante lunghi periodi di sosta.
Sostituzione pezzi a tutela delle risorse
Ruote sostituibili facilmente grazie agli assi filettati.
Materiali sicuri
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi aromatici policiclici e cromo.
Ruote a bassa manutenzione
Parafili per un funzionamento senza ostacoli con attività di pulizia minima.
Productti & Supporto
Le nostre soluzioni
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta