Informazioni tecniche
Le caratteristiche più importanti della ruota "Omikron"
Stabilità di sterzata ottimizzata
Blocco direzionale per migliore sterzata in curva e miglior movimento in linea retta su lunghe distanze.
Opzioni di fissaggio variabili
Diverse misure di sistemi di fissaggio per un'ampia gamma di applicazioni.
Sterzata agevole
Doppio cuscinetto a sfere e cuscinetti a rulli conici per eccellenti proprietà di rotazione in presenza di carichi elevati.
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una manutenzione semplice.
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata a due e quattro ruote con elevata manovrabilità grazie all'effetto differenziale.
Trasporto con vibrazioni ridotte
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti.
Trazione affidabile
Battistrada a trazione ottimizzata per un’aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi.
Piastra di fissaggio assicurata
Piastra di fissaggio assicurata tramite perno centrale.
Utilizzo ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per alleggerire il carico dell’utente.
Abbinamento di colori
Colori adattabili al design del prodotto.
Branding personalizzato
Inciso, colato o stampato.
Struttura per carichi estremamente pesanti
Solida struttura in acciaio saldato per la massima capacità di carico.
Superfici durature
Zincatura di elevata qualità per una lunga durata in condizioni d’uso difficili.
Supporto robusto
Ruota gemellata a due e quattro ruote con elevata manovrabilità grazie all'effetto differenziale.
Ruote a bassa usura
Ruote durature con usura estremamente ridotta.
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello parapolvere per movimento continuo, senza interruzioni.
Funzionamento silenzioso
Varianti di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso.
Movimento antitraccia
Ruote ad abrasione ridotta e con scarse esigenze di pulizia.
Funzionamento antimacchia
Nessuna macchia a contatto con i pavimenti durante lunghi periodi di sosta.
Sostituzione pezzi a tutela delle risorse
Ruote sostituibili facilmente grazie agli assi filettati.
Distribuzione dei carichi a protezione del pavimento
Fino a quattro ruote accoppiate distribuiscono il carico e minimizzano la pressione superficiale.
Materiali sicuri
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi aromatici policiclici e cromo.
Productti & Supporto
Le nostre soluzioni
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta