Il partner per una migliore mobilità
Ciò che ci lega indissolubilmente all'industria automobilistica: l'obiettivo comune di migliorare costantemente la mobilità delle persone. Rinomati produttori e fornitori di automobili si affidano alle nostre soluzioni orientate all'applicazione, che stabiliscono nuovi standard in una vasta gamma di settori. A partire dalla facilità d'uso e dall'ergonomia, attraverso la produttività e il trasporto, fino alle applicazioni impegnative nell'intralogistica, dove la durata e la velocità giocano un ruolo centrale.
Facilità d'uso
Uno dei nostri marchi di fabbrica: una gestione eccezionale. Le soluzioni di mobilità come TENTE E-Drive consentono un funzionamento intuitivo e sono sinonimo di eccezionale facilità d'uso. Allo stesso tempo, soddisfano i più elevati standard in termini di ergonomia del posto di lavoro e possono contribuire a ridurre in modo misurabile i tempi di fermo macchina. Con le nostre soluzioni di azionamento elettrico diamo un importante contributo all'ergonomia del posto di lavoro e aiutiamo le aziende ad aumentare l'efficienza nelle loro operazioni quotidiane. Offriamo a produttori e fornitori soluzioni su misura derivate da un sistema modulare altamente flessibile.
La via per una maggiore produttività
I sistemi di trasporto senza conducente aumentano la produttività, ma di solito sono associati a costi di investimento molto elevati a causa delle infrastrutture da realizzare. Anche in questo caso TENTE può aiutare e supporta le aziende con una vasta gamma di prodotti - ad esempio nel nostro centro di innovazione per i nuovi sistemi logistici: l'Application Shop TENTE.
I nostro prodotti
Le nostre soluzioni
Referenze dei nostri clienti
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta