Informazioni tecniche
Le caratteristiche più importanti della ruota "Alpha"
Stabilità di sterzata ottimizzata
Blocco direzionale per migliore sterzata in curva e miglior movimento in linea retta su lunghe distanze.
Sterzata agevole
Girevole su doppio giro di sfere.
Blocco centrale di facile impiego
Bloccaggio simultaneo di più di una ruota mediante una leva di azionamento centrale.
Pratica soluzione di sistema
Pratica soluzione di sistema con tutti i componenti tecnici per il bloccaggio centrale.
Opzioni di fissaggio variabili
Diverse misure di sistemi di fissaggio per un'ampia gamma di applicazioni.
Trasporto con vibrazioni ridotte
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti.
Conduttività certificata
Versione conduttiva per la protezione di utenti e apparecchi elettrici dalla scarica elettrostatica.
Posizione salda
Blocco totale per il bloccaggio simultaneo della ruota e del supporto girevole.
Utilizzo ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per alleggerire il carico dell’utente.
Abbinamento di colori
Colori adattabili al design del prodotto.
Qualità certificata
Testata nel nostro laboratorio in conformità con gli standard europei.
Ruote a bassa usura
Ruote durature con usura estremamente ridotta.
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello parapolvere per movimento continuo, senza interruzioni.
Resistenza costante al calore
Ruote in materiale resistente al calore per l'utilizzo in ambienti con condizioni estreme.
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox.
Isolamento protettivo
Ruote con cuscinetti sigillati per proteggere dagli schizzi d'acqua e dallo sporco.
Funzionamento silenzioso
Varianti di ruote a rumorosità ridotta per un ambiente di lavoro silenzioso.
Movimento antitraccia
Ruote ad abrasione ridotta e con scarse esigenze di pulizia.
Funzionamento antimacchia
Nessuna macchia a contatto con i pavimenti durante lunghi periodi di sosta.
Sostituzione dei pezzi a tutela delle risorse
Ruote sostituibili facilmente grazie agli assi filettati.
Ruote a bassa manutenzione
Parafili per un funzionamento senza ostacoli con attività di pulizia minima.
Materiali sicuri
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi aromatici policiclici e cromo.
Productti & Supporto
Le nostre soluzioni
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta