Soluzioni di mobilità per arredamento e arredamento negozi. Ecosostenibile, individuale e differente.
Stai cercando una soluzione di mobilità perfetta per arredamento e arredamento negozi? Sei interessato un una ruota senza rivali in termini di funzionalità e design? Se puoi chiaramente rispondere a questi quesiti con un sì, saremo il tuo partner ideale al tuo fianco. I nostri prodotti offrono un’ampia gamma di possibilità -soluzioni ecosostenibili con materie prime provenienti da biomasse, design rivoluzionario, un’ampia gamma di colori e personalizzazioni. Con la nostra gamma di prodotti ben progettata, garantiamo un’integrazione perfetta tra ruota e applicazione. Questo range si applica perfettamente all’arradmento d’ufficio e domestico. Inoltre, non vi sorprenderete di sapere che le nostre soluzioni sono state insignite di numerosi premi, tra cui il rinomato Red Dot Design Award, l’Interzum Award e molti altri.
Soluzioni ecosostenibili e di design
Anika evo è la combinazione perfetta tra ecosostenibilità e flessibilità – una soluzione verde che soddisfa tutte le tue esigenze di design, qualità e funzionalità. Il materiale è testato nei nostri laboratori, secondo gli standard europei. In ottemperanza alle norme europee RoHS e REACH, utilizziamo esclusivamente risorse non pericolose.
Montaggio rapido e design personalizzabile
Naturalmente, le nostre soluzioni di mobilità soddisfano tutti i tuoi requisiti in termini di comfort e manovrabilità. Forniamo un ampio range di sistemi di fissaggio in differenti dimensioni. Questi sistemi di fissaggio consentono un assemblaggio rapido che permette di accelerare i tuoi processi, ottimizzando tempo ed efficienza. Grazie alla nostra esperienza puoi aspettarti un’ampia gamma di ruote e supporti personalizzati che possono essere integrati perfettamente nel design del tuo prodotto. Puoi stampare il tuo logo aziendale o realizzare stampe digitali sulle clip laterali. Se hai necessità di un’ulteriore personalizzazione, possiamo fornirti soluzioni con superfici verniciate con varie finiture: dorate, cromate o altri colori brillanti.
I nostro prodotti
Le nostre soluzioni
Referenze dei nostri clienti
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta