Informazioni tecniche
Le caratteristiche più importanti della ruota "Zeta"
Meccanismo di sterzata ottimizzata
Blocco direzionale per migliore sterzata in curva e miglior movimento in linea retta su lunghe distanze.
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una manutenzione semplice.
Blocco direzionale ottimizzato
Il blocco direzionale può essere modificato in base alle proprie esigenze a 2 x 180°.
Sterzata agevole
Girevole su doppio giro di sfere.
Pedale ergonomico
Pedale di azionamento facilmente raggiungibile e con lunghezza XL per il bloccaggio direzionale manuale.
Trasporto con vibrazioni ridotte
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti.
Trazione affidabile
Battistrada a trazione ottimizzata per un’aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi.
Posizione salda
Blocco totale per il bloccaggio simultaneo di ruota e supporto girevole.
Utilizzo ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per alleggerire il carico dell’utente.
Maggiore sicurezza sul lavoro
Protezione parapiede parzialmente elastica per ridurre gli incidenti. Utilizzabile anche su pavimenti irregolari.
Allineamento automatico
Se sollevata, la ruota viene allineata automaticamente nella direzione del movimento.
Abbinamento di colori
Colori adattabili al design del prodotto.
Qualità certificata
Testata nel nostro laboratorio in conformità con gli standard europei.
Struttura per carichi estremamente pesanti
Supporto in acciaio per un’elevata capacità di carico.
Ruote a bassa usura
Ruote durature con usura estremamente ridotta.
Girevole temperato
Rinforzato e con rivestimenti delle sfere trattati termicamente.
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello parapolvere per movimento continuo, senza interruzioni.
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox.
Funzionamento silenzioso
Varianti di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso.
Movimento antitraccia
Ruote ad abrasione ridotta e con scarse esigenze di pulizia.
Funzionamento antimacchia
Nessuna macchia a contatto con i pavimenti durante lunghi periodi di sosta.
Sostituzione pezzi a tutela delle risorse
Ruote sostituibili facilmente grazie agli assi filettati.
Ruote a bassa manutenzione
Parafili per un funzionamento senza ostacoli con attività di pulizia minima.
Materiali sicuri
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi aromatici policiclici e cromo.
Productti & Supporto
Le nostre soluzioni
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta