Esperienza da palco
Indifferentemente per l’industria della musica e dello spettacolo, per i costruttori di palchi o per i flight case. Non importa se per il trasporto di strumenti musicali in occasione della messa in scena di musical o di opere: vi offriamo una vasta gamma di soluzioni per la mobilità. Non è un caso che numerose star si affidino alle nostre ruote per i loro spettacoli sui palchi. Inoltre annoveriamo anche una lunga esperienza nel settore dei palchi girevoli e delle piattaforme di presentazione e saremmo lieti di supportarvi nell’allestimento di esposizioni di prodotti per le fiere.
Resistenti, delicate con i pavimenti e versatili
Nella nostra gamma potrete trovare una varietà di ruote con altezza ridotta, che consentono la massima capacità di carico combinata con un’eccellente manovrabilità. Per i pavimenti in legno sensibili sono disponibili delle ruote adatte che proteggono il pavimento e consentono una movimentazione sicura. E poiché nei teatri, all’opera o nelle fiere spesso si devono spostare carichi pesanti in spazi ristretti, abbiamo per voi soluzioni con tre ruote girevoli su una piastra di fissaggio. Questa si distingue per la massima versatilità e garantisce un posizionamento sicuro.
Silenziose ed esteticamente discrete
Uno degli aspetti più importanti durante le rappresentazioni: la silenziosità. Pertanto offriamo ruote a basso impatto sonoro, sviluppate appositamente per i settori dove la silenziosità gioca un ruolo chiave. Inoltre, da noi trovate ruote che si abbinano alla perfezione al contesto del palco e quasi invisibili.
I nostro prodotti
Le nostre soluzioni
Referenze dei nostri clienti
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta