Famiglia di ruote
LA NOSTRA RUOTA: NOVATECH
Un classico dall’elevata resistenza con rivestimento in poliuretano colato
Un classico dall’elevata resistenza con rivestimento in poliuretano colato
Capacità di carico
100 - 5300 kg
Diametro della ruota
35 - 500 mm
Ruote
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
TENTE AG
Bösch 41
6331 Hünenberg
Svizzera
Phone: +41 41 7810881
Fax: +41 41 7618963
Email: info.ch@tente.com