Informazioni tecniche
Le caratteristiche più importanti della ruota "Delta twin"
Sterzata agevole
Girevole con sfere di precisione.
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con elevata manovrabilità grazie all’effetto differenziale.
Trasporto con vibrazioni ridotte
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti.
Posizione salda
Blocco totale per il bloccaggio simultaneo di ruota e supporto girevole.
Utilizzo ergonomico
Ruote con resistenza ottimizzata al rotolamento per alleggerire il carico per l'utente.
Abbinamento di colori
Colori adattabili al design del prodotto.
Qualità certificata
Testata nel nostro laboratorio in conformità con gli standard europei.
Ruote a bassa usura
Ruote durature con usura estremamente ridotta.
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello parapolvere per movimento continuo, senza interruzioni.
Struttura stabile
Supporto in acciaio pesante per un’elevata capacità di carico.
Supporto robusto
Ruota gemellata con elevata capacità di carico e altezza ridotta.
Funzionamento silenzioso
Varianti di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso.
Movimento antitraccia
Ruote ad abrasione ridotta e con scarse esigenze di pulizia.
Funzionamento antimacchia
Nessuna macchia a contatto con i pavimenti durante lunghi periodi di sosta.
Sostituzione dei pezzi a tutela delle risorse
Ruote sostituibili facilmente grazie agli assi filettati.
Materiali sicuri
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi aromatici policiclici e cromo.
Protegge i pavimenti con la distribuzione del carico
Due ruote accoppiate distribuiscono il carico e minimizzano la pressione superficiale.
Productti & Supporto
Le nostre soluzioni
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta