Al servizio degli standard più elevati
In particolare nell'industria alimentare e nelle mense, è essenziale utilizzare ruote affidabili in grado di resistere alle più svariate ed estreme esigenze:
Un tutt'uno con l'ambiente
Dal forno di cottura a 280 °C alla cella frigorifera a -20 °C - dal carrello di trasporto teglie a movimentazione manuale al trasporto merci completamente automatizzato - dalla pulizia manuale al sistema di lavaggio ad alte prestazioni - dalla mensa della propria azienda al ristorante stellato Michelin sugli Champs-Elysée - tutte queste applicazioni hanno sempre un prerequisito: prestazioni affidabili e al top in ogni situazione.
Cosa possiamo offrire
TENTE è sinonimo di soluzioni e qualità che garantiscono una prontezza operativa ottimale proprio in questi settori. E non è tutto: i nostri concetti specifici per le applicazioni possono contribuire a migliorare la logistica della cucina e degli alimenti e a risolvere specifici punti critici del mercato, come ad esempio un'efficiente blocco centrale, la riduzione del rumore, del peso e molto altro ancora.
I nostro prodotti
Le nostre soluzioni
Referenze dei nostri clienti
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta