Qualcosa su cui contare
Uno dei fattori più importanti nel settore medico: la mobilità senza rischi. Gli apparecchi devono sempre poter essere spostati con facilità e garantire un posizionamento del tutto sicuro. Vi offriamo ruote in grado di rispondere a queste esigenze. I requisiti stringenti di ospedali, cliniche, strutture di cura e ambulatori sono perfettamente superati. Ad esempio, con le nostre ruote completamente prive di metalli per la risonanza magnetica. Gli utenti di apparecchi radiografici, per la tomografia computerizzata, ultrasuoni e altri apparecchi diagnostici possono affidarsi totalmente alla nostra ampia gamma di prodotti.
Sicurezza certificata
Puntiamo sempre alla massima sicurezza. Una dimostrazione: il nostro standard di qualità certificato TÜV Süd. Un’ulteriore prova? ruote che consentono un posizionamento sicuro in applicazioni pesanti grazie alla loro struttura solida. Inoltre potrete scegliere tra i sistemi di freni attivabili elettronicamente, che consentono un controllo individuale della ruota e migliorano il comfort di utilizzo.
Design eccezionale
I produttori di carrelli medici possono contare sulle nostre soluzioni per un’integrazione perfetta e sicura. I nostri prodotti possono essere personalizzati con la stampa del logo aziendale e hanno già ricevuto numerosi premi. Tra questi il Red Dot Design Award, l’iF – Product Design Award o l’interzum Award.
I nostro prodotti
Le nostre soluzioni
Referenze dei nostri clienti
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta