Informazioni tecniche
Capacità di carico
40 - 50 kg
Supporto
Ruota girevole, ruota girevole con freno
Diametro della ruota
55 - 75 mm
Le caratteristiche più importanti della ruota "Anika" e "Anika evo"
Assemblaggio rapido
Assemblaggio rapido grazie al sistema di plug-in.
Differenti sistemi di fissaggio disponibili
Vasta gamma di supporti disponibili, anche di dimensioni differenti.
Eccellente manovrabilità
Ruota gemellata con un'eccellente manovrabilità grazie all'azione differenziale.
Agevole azionamento del freno
Grazie al sistema "Kick pedal" è possibile azionare il freno agevolmente, con ogni tipo di calzatura.
Conduttività certificata
La versione conduttiva protegge l'utente e gli apparecchi elettrici dalle scariche elettrostatiche.
Rischio di incidenti ridotto
Il freno si aziona in funzione del carico, prevenendo gli incidenti con le sedute da ufficio.
Prevenzione dei movimenti involontari
Ruota con freno per prevenire i movimenti non desiderati.
Design accattivante
Il colore dei materiale può essere adattato alle esigenze dell'applicazione.
Personalizzazione totale
Possono essere stampate con il logo.
Superficie laccata
Oro, cromata o altri colori brillanti.
Superficie verniciata
Oro, cromata o lucida.
Design premiato
Insignita con premi prestigiosi da parte di giurie internazionali.
Qualità certificata
Testata nei nostri laboratori, in ottemperanza agli standard europei.
Supporto resistente
Ruote gemellate per capacità di carico elevati e altezza ridotta.
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli agenti chimici e ai prodotti per la pulizia.
Qualità certificata
Testata nei nostri laboratori, in ottemperanza agli standard europei.
Antitraccia
Le ruote a ridotta abrasione consentono di ridurre i tempi di pulizia della pavimentazione.
Funzionamento non macchiante
Non macchia al contatto con i pavimenti durante lunghi periodi di permanenza.
Riduzione dei tempi di pulizia
Grazie al design elegante ed essenziale, le ruote sono semplici e rapide da pulire.
Materiali sicuri
In ottemperanza con le normative RoHS e REACH, le ruote non contengono carboni policiclici aromatici o cromo.
Ecosostenibile
Anika evo è realizzata con biomasse generate da semi di ricino fino al 98%.
Productti & Supporto
Le nostre soluzioni
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta