Ruote 65 mm
Basetech, POO065x30-Ø12
Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 65 mm |
Larghezza della ruota | 30 mm |
Foro asse Ø | 12 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
65 mm
Larghezza della ruota
30 mm
Foro asse Ø
12 mm
Lunghezza mozzo
35 mm
Portata
120 kg
Portata statica
240 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso
0.047 kg
Durezza della fascia
D 65 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote