Ruote 38 mm
Basetech, POI038x20-Ø6
Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 38 mm |
Larghezza della ruota | 20 mm |
Foro asse Ø | 6 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
38 mm
Larghezza della ruota
20 mm
Foro asse Ø
6 mm
Lunghezza mozzo
22 mm
Portata
35 kg
Portata statica
70 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12530
Peso
0.008 kg
Durezza della fascia
D 65 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote