Ruote 200 mm
Ultratech, FCP200x50-Ø20

EAN:
4031582445169

Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 200 mm
Larghezza della ruota 50 mm
Foro asse Ø 20 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

200 mm

Larghezza della ruota

50 mm

Foro asse Ø

20 mm

Lunghezza mozzo

60 mm

Portata

800 kg

Portata statica

1,600 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12532

Peso

1 kg

Durezza della fascia

A 92 Shore

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

No

Supporto

Ruote

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione