Ruote 125 mm
Basetech, POR125x40-Ø12 HL48
Centro della ruota in polipropilene, mozzo su cuscinetto a rulli
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza della ruota | 40 mm |
Foro asse Ø | 12 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
125 mm
Larghezza della ruota
40 mm
Foro asse Ø
12 mm
Lunghezza mozzo
48 mm
Portata
200 kg
Portata statica
400 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso
0.207 kg
Durezza della fascia
D 65 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote