Ruote 100 mm
Basetech, POR100x36-Ø12
Centro della ruota in polipropilene, mozzo su cuscinetto a rulli
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza della ruota | 36 mm |
Foro asse Ø | 12 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
100 mm
Larghezza della ruota
36 mm
Foro asse Ø
12 mm
Lunghezza mozzo
44 mm
Portata
160 kg
Portata statica
320 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso
0.143 kg
Durezza della fascia
D 65 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote