Ruote girevoli 50 mm
Conduttivo
Lumina, A520YGI050B10-11x20 DOM38

EAN:
4031582341645

Ruota girevole, supporto in polipropilene, Perno ad innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), conduttiva, mozzo a foro passante

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 50 mm
Larghezza della ruota 8 mm
Attacco a perno 11 x 20 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

50 mm

Larghezza della ruota

8 mm

Attacco a perno

11 x 20 mm

Disassamento

20 mm

Ingombro piroettamento

104 mm

Altezza utile

61 mm

Portata

40 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN12529

Peso

0.111 kg

Dome-Ø

38 mm

Raggio ingombro piroettamento

52 mm

Durezza della fascia

A 87 Shore

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

Si

Supporto

Ruote girevoli

Versioni

Ruote

A523YGI050B10-11x20 DOM38

Ruota girevole con freno intermittente, supporto in polipropilene, Perno ad innesto rapido. Centro della ruota in polip...

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione