Ruote girevoli 100 mm
Levina, 5370PJP100P30-13
Ruota girevole, Supporto e ruote in materiale plastico di alta qualità, girevole su doppio giro di sfere, Foro vite. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza della ruota | 32 mm |
Diametro foro asse | 13 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
100 mm
Larghezza della ruota
32 mm
Diametro foro asse
13 mm
Disassamento
36 mm
Ingombro piroettamento
172 mm
Altezza utile
137 mm
Portata
100 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Peso
0.426 kg
Dome-Ø
59 mm
Raggio ingombro piroettamento
86 mm
Durezza della fascia
A 87 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli