Ruote girevoli con freno 75 mm
Linea, 5925UAI075L51-10 DM22 RL9006
Ruota girevole con freno semplice, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo a foro passante
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 75 mm |
Larghezza della ruota | 10 mm |
Diametro foro asse | 10 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
75 mm
Larghezza della ruota
10 mm
Diametro foro asse
10 mm
Disassamento
24 mm
Ingombro piroettamento
172 mm
Altezza utile
76 mm
Portata
80 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso
0.202 kg
Dome-Ø
22 mm
Raggio ingombro piroettamento
86 mm
Durezza della fascia
A 92 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli con freno