Ruote
AA20POI050B10-11x20
Ruota girevole, supporto in polipropilene, Perno ad innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro p...
Ruota girevole con freno intermittente, supporto in polipropilene, Perno ad innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza della ruota | 8 mm |
Attacco a perno | 11 x 20 mm |
Diametro ruota
50 mm
Larghezza della ruota
8 mm
Attacco a perno
11 x 20 mm
Disassamento
20 mm
Ingombro piroettamento
104 mm
Altezza utile
55 mm
Portata
40 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso
0.097 kg
Raggio ingombro piroettamento
52 mm
Durezza della fascia
D 65 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli con freno intermittente.
Ruota girevole, supporto in polipropilene, Perno ad innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro p...