Ruote girevoli con freno a bloccaggio totale 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-13 RAL9002
Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Foro vite. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza della ruota | 20 mm |
Diametro foro asse | 13 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
100 mm
Larghezza della ruota
20 mm
Diametro foro asse
13 mm
Disassamento
32 mm
Ingombro piroettamento
216 mm
Altezza utile
118 mm
Portata
120 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Peso
0.694 kg
Dome-Ø
52 mm
Raggio ingombro piroettamento
108 mm
Durezza della fascia
A 92 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli con freno a bloccaggio totale