Ruote girevoli con freno a bloccaggio totale 100 mm
Levina, 5377PJP100P30-11

EAN:
4031582368963
Numero d'ordine:
00035675

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto e ruote in materiale plastico di alta qualità, girevole su doppio giro di sfere, Foro vite. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili Nota: Queste ruote sono disponibili anche con pedale del freno di colore grigio.

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 100 mm
Larghezza della ruota 32 mm
Diametro foro asse 11 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

100 mm

Larghezza della ruota

32 mm

Diametro foro asse

11 mm

Disassamento

36 mm

Ingombro piroettamento

196 mm

Altezza utile

137 mm

Portata

100 kg

Temperatura

- 10 / + 40 °C

Norma

EN_12530

Peso

0.474 kg

Dome-Ø

59 mm

Raggio ingombro piroettamento

98 mm

Durezza della fascia

A 87 Shore

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

No

Supporto

Ruote girevoli con freno a bloccaggio totale

Versioni

Ruote

5370PJP100P30-11

Ruota girevole, Supporto e ruote in materiale plastico di alta qualità, girevole su doppio giro di sfere, Foro vite. Ce...

Ruote

5371PJP100P30-11

Ruota girevole con bloccaggio direzionale, Supporto e ruote in materiale plastico di alta qualità, girevole su doppio gi...

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione