- Home
- Industria
- Stile di vita
-
allestimento di negozi
allestimento di negozi
Ruota fissa 25 mm
La Compacta è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali leggere, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 25 mm con un'altezza complessiva di 28 mm, dimensioni compatte ideali per spazi ridotti. La capacità di carico dinamico è di 25 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 50 kg. Questa soluzione è particolarmente adatta per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto dove sono richieste prestazioni affidabili in applicazioni di movimentazione leggera.
Ruota fissa 30 mm
La Compacta è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali leggere, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 30 mm con un'altezza complessiva di 34 mm, dimensioni compatte ideali per spazi ridotti. La capacità di carico dinamico è di 30 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 60 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo affidabilità e prestazioni ottimali in ambienti di lavoro industriali.
Ruota fissa 45 mm
La Compacta è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali leggere, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 45 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 48,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, offrendo affidabilità e prestazioni ottimali in ambienti di lavoro industriali.
Ruota girevole 25 mm
La Compacta è una ruota girevole progettata per applicazioni leggere e compatte, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera e incorpora un giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 25 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 36 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 10 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 20 kg. Questa ruota girevole trova impiego ideale in armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, dove sono richieste manovrabilità e affidabilità in spazi ridotti.
Ruota girevole 32 mm
La Compacta è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali quali armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. Il sistema di fissaggio è costituito da una piastra rettangolare che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera ed è dotato di un giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una maggiore durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 32 mm, mentre l'altezza complessiva del componente raggiunge i 42,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 20 kg alla velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 40 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali leggere.
Ruota girevole 38 mm
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 38 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 50,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 25 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 50 kg. Questa soluzione tecnica risulta ideale per applicazioni su armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto dove sono richieste compattezza e affidabilità.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera con cuscinetto girevole a un giro di sfere che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento affidabile. Con un diametro di 50 mm e un'altezza complessiva di 66 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 40 kg a 3 km/h e una capacità di carico statico di 80 kg. È particolarmente indicata per applicazioni su armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto, dove sono richieste manovrabilità e resistenza in spazi contenuti.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia e cuscinetti a coni di sfere. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia e cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e silenziosa. L'altezza complessiva della ruota è di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 138 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La ruota girevole con freno semplice Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è composta da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 50 mm che assicura manovrabilità ottimale. L'altezza complessiva della ruota è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge gli 80 kg. Questa soluzione è ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La ruota girevole con freno semplice Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il meccanismo di rotazione. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La ruota girevole con freno semplice Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 50 mm che assicura manovrabilità ottimale. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 80 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La ruota girevole con freno semplice Agila è dotata di attacco a foro per vite, che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 69 mm. La capacità di carico dinamica è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La ruota girevole con freno semplice Agila è dotata di attacco con foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota fissa 50 mm
La ruota fissa Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a coni di sfere per assicurare un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 69 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota fissa 50 mm
La ruota fissa Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 69 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg. Questa soluzione tecnica risulta particolarmente adatta per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi.
Ruota fissa 75 mm
La ruota fissa Agila è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm che assicura movimentazione fluida e silenziosa. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, dimensione ottimale per diverse applicazioni professionali. La capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 150 kg, rendendola ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.