Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno semplice Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è composta da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 50 mm che assicura manovrabilità ottimale. L'altezza complessiva della ruota è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge gli 80 kg. Questa soluzione è ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Artikelnummer
2475PJH050P40-60x60
EAN
4031582452662
Core attributes
Gehäusetyp
Ruota girevole con freno semplice
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
69 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,19 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Piastra quadrata
Plattenloch Durchmesser
6,3 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
38 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
38 mm
Plattenlänge
60 mm
Plattenbreite
60 mm
Housing
Farbe
Passivato blu
Gabelform
Largo
Material
Lamiera di acciaio, media
Schwenklager
Doppio giro di sfere
Ausladung
24 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropilene
Material der Lauffläche
Gomma termoplastica
Breite der Lauffläche
19 mm
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
Con parafili
Lager
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 50 mm
Ruota girevole 50 mm
Agila
2470PJI050P40 screwed

La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il meccanismo di rotazione. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg