Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Agila è una ruota fissa per impieghi professionali, progettata per garantire robustezza e affidabilità. Il fissaggio avviene tramite attacco a piastra quadrata, che consente un montaggio stabile sulla struttura. L'alloggiamento è in lamiera di acciaio, media, per una buona resistenza meccanica. La ruota ha un diametro di 50 mm e utilizza un cuscinetto piano con distanziale, che assicura una rotazione regolare. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 80 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni includono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2478PJI050P41-55
EAN
4031582030013
Номер на материал S4
990003898
Основни атрибути
Тип
Ruota fissa
Обща ширина
35 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
69 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,09 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra quadrata
Диаметър на отвора на плаката
6,3 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
44 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
38,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
44 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
38,5 mm
Дължина на плаката
55 mm
Ширина на плаката
55 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
27 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
19 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)