- Home
- Industria
- Settore
- Distributori
-
Negozi fai-da-te
Negozi fai-da-te
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 164 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 600 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia e cuscinetti a coni di sfere. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, antitraccia e cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e silenziosa. L'altezza complessiva della ruota è di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 138 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La ruota girevole con freno semplice Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è composta da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 50 mm che assicura manovrabilità ottimale. L'altezza complessiva della ruota è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge gli 80 kg. Questa soluzione è ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La ruota girevole con freno semplice Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il meccanismo di rotazione. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La ruota girevole con freno semplice Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 50 mm che assicura manovrabilità ottimale. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 80 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La ruota girevole con freno semplice Agila è dotata di attacco a foro per vite, che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 69 mm. La capacità di carico dinamica è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La ruota girevole con freno semplice Agila è dotata di attacco con foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota fissa 50 mm
La ruota fissa Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a coni di sfere per assicurare un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 69 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota fissa 50 mm
La ruota fissa Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 69 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg. Questa soluzione tecnica risulta particolarmente adatta per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi.
Ruota fissa 75 mm
La ruota fissa Agila è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm che assicura movimentazione fluida e silenziosa. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, dimensione ottimale per diverse applicazioni professionali. La capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 150 kg, rendendola ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto della ruota è costituito da coni di sfere per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm e l'altezza complessiva raggiunge i 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 100 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, con la possibilità di montaggio tramite viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge i 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di attacco a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, consentendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, supportata da cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva e cuscinetti a coni di sfere, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.