- Home
- Industria
- Sanità
- Attrezzature chirurgiche
-
Attrezzature microscopiche
Attrezzature microscopiche
Ruota girevole 150 mm
La Linea clinic load è una ruota girevole progettata per applicazioni mediche specializzate come letti ospedalieri, ospedali, attrezzature microscopiche, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici e tavoli operatori. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno solido, tondo che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile per assicurare una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 400 kg, garantendo prestazioni ottimali in ambito sanitario.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
La Linea clinic load è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per ambienti sanitari che richiedono precisione. Il perno è del tipo Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta, per un collegamento rapido alla struttura di supporto. La carcassa in Poilammide integra un giunto a Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile, che garantisce una rotazione fluida anche sotto carico. Il diametro della ruota è di 150 mm; sono presenti Cuscinetti a sfere di precisione, battistrada in Poliuretano, Iniettato e corpo in Poilammide. L'altezza complessiva dell'insieme è di 155 mm. La portata statica è di 600 kg, mentre la portata dinamica è di 200 kg alla velocità di 3 km/h. Impiego previsto: letti ospedalieri, ospedali, attrezzature microscopiche, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici e tavoli operatori.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Il modello Integral twin load è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per garantire mobilità precisa e stabile in ambienti tecnici e clinici. Il fissaggio è realizzato mediante un perno con foro camma per barre profilate, nella versione corta, che consente un collegamento rapido e sicuro alla struttura di supporto. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, pesante, e integra cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e costante del gruppo girevole. La ruota presenta un diametro di 150 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e le vibrazioni durante il movimento. Il battistrada è realizzato in poliuretano, iniettato, mentre il corpo della ruota è in poliammide, combinazione che garantisce resistenza all'usura, silenziosità e bassa resistenza al rotolamento. L'altezza complessiva del dispositivo è pari a 193 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 750 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 250 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è indicato per bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti ospedalieri, attrezzature microscopiche, robot chirurgici e tavoli operatori.