Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea clinic load è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per ambienti sanitari che richiedono precisione. Il perno è del tipo Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta, per un collegamento rapido alla struttura di supporto. La carcassa in Poilammide integra un giunto a Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile, che garantisce una rotazione fluida anche sotto carico. Il diametro della ruota è di 150 mm; sono presenti Cuscinetti a sfere di precisione, battistrada in Poliuretano, Iniettato e corpo in Poilammide. L'altezza complessiva dell'insieme è di 155 mm. La portata statica è di 600 kg, mentre la portata dinamica è di 200 kg alla velocità di 3 km/h. Impiego previsto: letti ospedalieri, ospedali, attrezzature microscopiche, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici e tavoli operatori.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5984UAP150R36-32S30 D 9002
EAN
4031582382518
Номер на материал S4
990038181
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,62 kg
Име на продукта
Linea clinic load
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
2
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
51 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Диаметър на купол
46 mm
Интерференция при завъртане
245 mm
Изместване
47,5 mm
Радиус на завъртане
122,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri