- Accueil
- Roulettes & Roues
- Accessoires pour solutions de mobilité
-
Douilles pour montage de roulettes
Douilles pour montage de roulettes
Accessoire
La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les composants. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 18 mm, garantissant une fixation robuste adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,01 kg, cette pièce compacte offre une solution légère sans compromettre la résistance mécanique requise pour un fonctionnement optimal.
Accessoire
Le Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur rond qui assure une connexion fiable et durable. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 18 mm, garantissant une compatibilité précise avec les systèmes de fixation standard. Avec un poids de seulement 0,01 kg, ce composant léger facilite l'installation tout en maintenant une résistance mécanique optimale pour les applications industrielles exigeantes.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Cet élément présente une hauteur totale de 36 mm et intègre un boulon de diamètre 18 mm pour assurer une fixation sécurisée. Les performances de charge comprennent une capacité dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité statique de 80 kg, garantissant une utilisation fiable dans diverses conditions d'exploitation.