Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
3477UOJ080P62
EAN
4031582396669
S4 Materialnummer
990039882
Core attributes
Gehäusetyp
Roulette pivotante à blocage total
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,86 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - roulette de manutention
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Platine rectangulaire
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Zingué bleu
Gabelform
Galbée
Material
Tôle d’acier, lourde
Schwenklager
Double rangée de billes,
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
242 mm
Ausladung
44,5 mm
Schwenkradius
121 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamide
Material der Lauffläche
Identique au corps de roue
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
Avec pare-fils
Achse
axe de roue boulonné
Lager
Roulements rouleaux
Radfarbe
Blanc naturel
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 80 mm
Roulette pivotante 80 mm
Alpha
3470UOJ080P62

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et fiabilité.

80 mm
108 mm
200 kg
80 mm
108 mm
200 kg