Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Alpha
Numéro de commande :
990032643
EAN:
4031582380620
Réf. produit :
3477ITP200P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et précis. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h ou 150 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 700 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales