Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 355 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
9681IEP300P63 CL67
EAN
4031582348675
Numéro de matériau S4
990838185
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
110 mm
Capacité de charge à 4 km/h
600 kg
Capacité de charge à 6 km/h
480 kg
Capacité de charge statique
1200 kg
Hauteur
355 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
7,55 kg
Nom du produit
Kappa
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau
Acier mécano-soudé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
111 mm
Diamètre d'encombrement
445 mm
Déport
70 mm
Rayon d'encombrement
222,5 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
68 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Largeur du bandage
55 mm
Diamètre
300 mm
Largeur du corps de roue
55 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Noir profond (similaire au RAL9005)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Roue 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 60 mm dispose d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités dynamiques de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 300 mm
Roulette pivotante 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

La roulette pivotante Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 300 mm pour une hauteur hors tout de 355 mm. La capacité de charge dynamique atteint 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1200 kg. Cette roulette est destinée aux applications industrielles exigeantes : industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que chariots de production et de plateforme.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total antérieur 300 mm
Roulette pivotante à blocage total antérieur 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en acier mécano-soudé avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 300 mm. La hauteur hors tout atteint 355 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est destinée aux applications industrielles exigeantes : industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que chariots de production et de plateforme.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Variantes
Roulette fixe 300 mm
Roulette fixe 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 355 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 1200 kg et une charge dynamique de 600 kg à 4 km/h ou 480 kg à 6 km/h. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 300 mm
Roulette pivotante 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

La roulette pivotante Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 300 mm pour une hauteur hors tout de 355 mm. La capacité de charge dynamique atteint 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1200 kg. Cette roulette est destinée aux applications industrielles exigeantes : industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que chariots de production et de plateforme.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total antérieur 300 mm
Roulette pivotante à blocage total antérieur 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en acier mécano-soudé avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 300 mm. La hauteur hors tout atteint 355 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est destinée aux applications industrielles exigeantes : industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que chariots de production et de plateforme.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Variantes
Roulette fixe 300 mm
Roulette fixe 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 355 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 1200 kg et une charge dynamique de 600 kg à 4 km/h ou 480 kg à 6 km/h. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg