Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel Forma est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier en zamac/aluminium intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux et sans effort. Avec une hauteur hors tout de 176 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
6941UFP150P33 dark grey
EAN
4031582477382
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 3 km/h
135 kg
Hauteur
176 mm
Plage de température (maximale)
120 °C
Plage de température (minimale)
-18 °C
Nom du produit
Forma
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
10,7 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
73 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
45 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
43 mm
Longueur de la platine
92 mm
Largeur de la platine
64 mm
Housing
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Zamac / Aluminium
Pivot
Roulement à billes de précision
Déport
57 mm
Rayon d'encombrement
137 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
60 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
18 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales