Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 65 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 75,5 mm. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Cette roulette convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux et maisons de retraite, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5925UAI065L51-10 RAL9002
EAN
4031582419245
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Hauteur
75,5 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,17 kg
Nom du produit
Linea light
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Boîtier
Couleur
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
30 mm
Diamètre d'encombrement
162 mm
Déport
23 mm
Rayon d'encombrement
81 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
65 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour blocage directionnel et pédale rouge pour blocage total
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Système de blocage automatique 75 mm
Système de blocage automatique 75 mm
Linea safety
592DUAI075L51-10 RAL9002

Le Linea safety est un système de blocage automatique équipé d'un trou borgne pour fixation B10. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante avec une force de déblocage de 23 N et une course du ressort de 8 mm. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise, pour un diamètre de 75 mm. La hauteur hors tout atteint 75,5 mm. Les capacités de charge s'élèvent à 80 kg en dynamique à 3 km/h et 160 kg en statique. Ce système convient aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles multimédias, chariots de médicaments, mobilisation et besoins spécifiques, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.

75 mm
Usage léger
75.5 mm
75 mm
Usage léger
75.5 mm