Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage de roue Delta central est équipée d'une platine avec blocage centralisé pour un contrôle optimal du mouvement. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium robuste avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 160 mm de diamètre. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 225 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à 4 km/h et 440 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1100 kg. Elle est particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
3645ITP160P67 OH225 soft cv
EAN
4031582366501
S4 Materialnummer
990835383
Core attributes
Gehäusetyp
Roulette pivotante à blocage de roue
Gesamtbreite
94 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
550 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
440 kg
Statische Tragfähigkeit
1100 kg
Bauhöhe
225 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3,89 kg
Produktname
Delta central
Norm
EN12532 - roulette de manutention
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Platine avec blocage centralisé
Plattenloch Durchmesser
13 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
77,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlänge
142 mm
Plattenbreite
110 mm
Housing
Farbe
Zingué bleu
Gabelform
Galbée, renforcée
Material
Tôle d’acier, lourde
Schwenklager
Roulement à billes de précision
Dom Durchmesser
94 mm
Störkreis
270 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
135 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyuréthane, coulé
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Sans pare-fils
Achse
axe de roue boulonné
Lager
Roulement à billes de précision
Radfarbe
Gris trafic A (RAL7042)
special-features-image
Caractéristiques spéciales