Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage de roue Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 120 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5025PJH100L51-10 RAL9006
EAN
4031582308464
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Capacité de charge à 3 km/h
70 kg
Capacité de charge statique
140 kg
Hauteur
120 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,21 kg
Nom du produit
Mono
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Boîtier
Couleur
Aluminium blanc (RAL9006)
Forme de la chape
Capotée
Matériau
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
214 mm
Déport
40 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
24 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Roulette pivotante 100 mm
Mono
5020PJH100L51-10 RAL9006

La roulette pivotante Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 120 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.

100 mm
Usage léger
120 mm
100 mm
Usage léger
120 mm