Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Kappa flex est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et des roulements à billes de précision, offrant un diamètre de 160 mm pour une performance optimale. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 220 mm. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 900 kg et des charges dynamiques de 450 kg à 4 km/h ou 300 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les fabricants de céramique et de verre.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
9750ITP160P63 SH80
EAN
4031582414288
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 4 km/h
450 kg
Capacité de charge à 6 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
900 kg
Hauteur
220 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
4,97 kg
Nom du produit
Kappa flex
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
12,7 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
112 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
99 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
83 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
74 mm
Longueur de la platine
142 mm
Largeur de la platine
111 mm
Housing
Forme de la chape
Avec ressort
Matériau
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre d'encombrement
298 mm
Déport
69 mm
Rayon d'encombrement
149 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales