Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur diverses structures de support. Le boîtier, fabriqué en polyamide, intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté montée sur un corps en polyamide, et repose sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une durabilité exceptionnelle dans les environnements exigeants. La hauteur totale de l'ensemble atteint 143 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux applications médicales et hospitalières. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 260 kg et une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les équipements de mobilisation, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les lève-patients, les fauteuils relax, les robots chirurgicaux, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels utilisés dans les hôpitaux et les maisons de retraite.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan
EAN
4031582352474
Numéro de matériau S4
990770806
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
82 mm
Capacité de charge à 3 km/h
130 kg
Capacité de charge statique
260 kg
Hauteur
143 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,81 kg
Nom du produit
Linea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
11 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
218 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
109 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
20 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Couleur du bandage de roue
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
Couleur de la roue
Gris ardoise (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Correspondance des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Conception primée
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Nettoyage réduit
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection intégrée des câbles
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Image de marque individuelle
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire de haute qualité s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, offrant une solution fiable et durable pour les applications industrielles et commerciales. Grâce à sa conception ergonomique et ses matériaux robustes, le Linea garantit une utilisation prolongée sans compromettre la stabilité ou la mobilité de l'équipement. Les ingénieurs apprécieront sa compatibilité universelle et sa facilité d'installation, qui réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance. Cet accessoire représente un investissement judicieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

La Linea est une roulette pivotante à blocage directionnel, conçue pour les applications exigeant précision et fiabilité en environnement professionnel. Son système de fixation est un trou central, qui permet un montage direct sur le châssis du mobilier ou de l'équipement. Le corps de la roulette est réalisé en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation pivotante fluide et contrôlée. La bande de roulement, de 125 mm de diamètre, est en polyuréthane injecté, offrant une bonne résistance à l'abrasion et un roulement silencieux. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision, inoxydable, garantissant la durabilité du système en conditions d'utilisation intensive. La hauteur totale hors tout de la roulette est de 143 mm. La capacité de charge statique atteint 260 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 130 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit convient notamment aux chariots d'anesthésie, lits de soins, scanners, appareils à ultrasons et chariots de nettoyage professionnels.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
Linea
594CUAC125P30-11 RAL9002

La Linea est une roulette pivotante à blocage combiné, conçue pour les environnements exigeant fiabilité et hygiène. Son système de fixation est de type trou central, ce qui permet un montage direct dans l'emplacement prévu du châssis ; les roulettes en version lavable doivent impérativement être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est réalisé en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant la rotation fluide du pivot. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision inoxydable et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant une bonne résistance à l'usure et une adhérence stable sur les sols. La hauteur hors tout de la roulette est de 143 mm. La capacité de charge statique atteint 260 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 130 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette convient notamment aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, aux scanners CT, aux appareils d'IRM et de radiologie, aux lits de soins, aux chariots de dialyse, aux robots chirurgicaux, aux ventilateurs médicaux et aux chariots de nettoyage professionnels.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg