Roulette pivotante 125 mm
Agila
EAN:
4031582324969
Réf. produit :
2470PJO125R07-Ø21,5-24
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options d’ajustement variable
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec l'indication importante de préciser l...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec l'indication importante de préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant adaptée aux applications hospitalières, aux chariots de restauration, aux équipements de nettoyage professionnels et au mobilier de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Poignée (ensemble)
Caractéristiques spéciales