Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et polyvalente. Le boîtier est constitué de tôle d'acier lourde offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux de haute qualité et présente une bande de roulement en polyamide garantissant une excellente résistance à l'usure et une faible friction. Le corps de la roue est fabriqué en matériau hybride amortisseur, réduisant les vibrations et les bruits lors du déplacement. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, offrant une intégration optimale dans diverses configurations de châssis. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes. Elle trouve son utilisation dans les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
3470HUR100P62 7001/7001
EAN
4031582303650
S4 Materialnummer
990032560
Core attributes
Gehäusetyp
Roulette pivotante
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,96 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - roulette de manutention
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Platine rectangulaire
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Zingué bleu
Gabelform
Galbée
Material
Tôle d’acier, lourde
Schwenklager
Double rangée de billes,
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
90 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Amortisseur, matériau hybride
Material der Lauffläche
Polyamide
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Sans pare-fils
Achse
axe de roue boulonné
Lager
Roulements rouleaux
Radfarbe
Gris argenté (RAL7001)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette fixe 100 mm
Alpha
3478HUR100P62 7001/7001

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation stable et sécurisée sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourd, garantissant une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux assurant une rotation fluide et fiable, tandis que sa bande de roulement en polyamide offre une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Le corps de la roue est constitué d'un amortisseur en matériau hybride, réduisant les vibrations et les chocs lors du déplacement. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette s'intègre facilement dans les systèmes existants. Elle supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications industrielles intensives. La roulette Alpha convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Alpha
3477HUR100P62 7001/7001

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, matériau lourd, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le palier pivotant repose sur une double rangée de billes garantissant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux offrant une capacité de charge optimale et une longévité accrue. Le bandage de roulement est en polyamide, matériau résistant à l'usure et aux chocs, tandis que le corps de la roue est réalisé en amortisseur de matériau hybride, combinant légèreté et absorption des vibrations. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, permettant une intégration harmonieuse dans diverses configurations. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport et d'élimination des déchets, ainsi que les établis.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg