Roulette fixe 300 mm
Kappa load
Numéro de commande :
990839998
Réf. produit :
9658FTP300P64 CL97
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabriqué en acier mécano-soudé, garantissant une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans les environnements industriels exigeants. La roue, d'un diamètre de 300 mm, est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure prolongée, tandis que le corps de la roue est réalisé en fonte pour assurer une stabilité structurelle optimale. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision, garantissant un fonctionnement fluide et une longévité accrue. La hauteur totale de l'ensemble est de 355 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 4000 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter une charge de 2000 kg à une vitesse de 6 km/h ou une charge de 2400 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation adaptée à différents scénarios de manutention et de transport industriel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Logement solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour une grande capacité de charge
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur