Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 82 mm et d'une largeur de bande de roulement de 76 mm. Le moyeu présente une longueur de 83 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 1400 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 840 kg à une vitesse de 6 km/h ou 700 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution polyvalente pour diverses configurations de roulettes industrielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
ETP 082x76-Ø20 HL83
EAN
4031582383836
S4 Materialnummer
199839799
Core attributes
Gehäusetyp
Roue
Tragfähigkeit bei 4 km/h
700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
840 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,12 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - roulette de manutention
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204ZV
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Acier, fer
Material der Lauffläche
Polyuréthane, coulé
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
83 mm
Breite der Lauffläche
76 mm
Durchmesser
82 mm
Breite des Radkörpers
76 mm
Fadenschutz
Avec pare-fils
Lager
Roulement à billes de précision
Radfarbe
Jaune miel (RAL1005)
special-features-image
Caractéristiques spéciales