Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 25 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les pivots standard. La structure en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 700 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 280 kg à 6 km/h ou 350 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements de manutention intensifs et aux applications nécessitant une fiabilité élevée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
IEP 160x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319712
Numéro de matériau S4
199828339
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
350 kg
Capacité de charge à 6 km/h
280 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1,18 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
68 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Noir profond (similaire au RAL9005)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roulement discret
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faible vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement