Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech est une roue destinée aux systèmes de roulettes, conçue pour des applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et les présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec un moyeu de 45 mm de longueur et un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 40 mm, est fabriquée en polyamide, identique au corps de la roue, offrant une durabilité et une résistance optimales. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision inoxydable assurant un fonctionnement fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications industrielles intensives.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011
Numéro de matériau S4
199035959
Attributs principaux
Émission de CO2 (portée 3)
3.12
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0,35 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
8,3 mm
Longueur de moyeu
45 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
Couleur de la roue
Blanc naturel
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal